2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WDDWADKCQ

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ボウルサイズ(mm)
BOWL_SIZE__MM_
キャビネットサイズ(mm)
CABINET_SIZE__MM_
寸法(mm)
DIMENSIONS__MM_
設置タイプ
INSTALLATION_TYPES
キッチンシンク一家
KITCHEN_SINK_FAMILY
材料
MATERIAL
ボウル数
NUMBER_OF_BOWLS
タイプ
TYPE
名称
NAME
1
WDDWADKCQ
450x400x195
500
515x525
フラッシュマウント (F) フラットマウント (S)
ピュア
イノックス・モナーク
1
無指向性
WDDWADKCQ
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号WDDWADKCQ
最終更新日13.08.2024 08:34:41
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties